Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto a molla 95-185 mm², per 20x5-30x10
| Nome prodotto |
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107195
|
| EAN |
4015081069583
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
0.297 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 3211-37)
CE marking North America (UL listed, CSA certified) UL (File No. E307559) CSA-C22.2 No. 14 UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL508A CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 |
| Codice modello |
AKS185
|
| Funzioni |
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Connessioni Morsetto a molla |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento conduttore rotondo guida piatta Collegamento di conduttore di nastro |
| Utilizzato con |
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida 25 mm x 5/10 mm guida Doppio profilo a T In questo circuito, sono richieste Connessioni Sistema 185-mm sistema 60-mm |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
500 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
500 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
500 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
30 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
20 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
185 mm²
|
| Grado di protezione |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste |
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
95 mm² - 185 mm²
AWG3/0 - MCM350 |
| Larghezza morsetto |
38 mm
|