Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107197
Codice del modello: AKS-CU-BAND

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto a molla per bandella in rame, per 20x5-30x10

General specifications

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107197
EAN
4015081069606
Lunghezza/profondità del prodotto
41 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
0.333 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
CE marking
UL508A
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E307559)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
Codice modello
AKS-CU-BAND

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Morsetto a molla
Connessioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
  • Terminazione alle sbarre senza forare
  • Il blocco contatti viene utilizzato per collegare il conduttore alla sbarra di collegamento
Adatto per
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
Doppio profilo a T
25 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
Sistema 185-mm
Connessioni
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
800 A
Corrente nominale di esercizio
800 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
800 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
800 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
32 mm x 25 mm
10 mm x 32 mm x 1 mm (2x)
20 mm x 1 mm (3x)
Area di contatto terminale
32 mm x 25 mm
Larghezza morsetto
41 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.