Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107198

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto profilo 41x20-42

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107198
EAN
4015081069613
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
118 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.66 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
UL (File No. E307559)
IEC 60439-1
CSA (File No. 236217)
UL508A
Codice modello
AKP800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Connessioni
Morsetto profilo
Caratteristiche speciali
  • Terminazione alle sbarre senza forare
  • Quando si collegano in parallelo le sbarre di collegamento in rame laminato, inserire un distanziatore
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
guida a T
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
Doppio profilo a T
Connessioni
Sistema 185-mm
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A
Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
40 mm
Spessore busbar - min
40 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
800 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
800 mm² (bandella Cu)
20 mm - 42 mm (41x)
Larghezza morsetto
72 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.