Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto profilo 51x20-42
| Nome prodotto |
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107199
|
| EAN |
4015081069620
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
118 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.717 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E307559)
CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL508A North America (UL listed, CSA certified) IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 CSA (File No. 236217) CE marking |
| Codice modello |
AKP1000
|
| Funzioni |
Morsetto profilo
Connessioni Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
guida a T
Collegamento di conduttore di nastro |
| Utilizzato con |
Doppio profilo a T
In questo circuito, sono richieste Sistema 185-mm Connessioni sistema 60-mm |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
1600 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Spessore busbar - max |
40 mm
|
| Spessore busbar - min |
40 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
30 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
30 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
1000 mm²
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE |
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
20 mm - 42 mm (51x)
1000 mm² (bandella Cu) |
| Larghezza morsetto |
94 mm
|