Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107200
Codice del modello: BBT-CU12-20X5/10-150

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 460A, 12-20x5/10, 150mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107200
EAN
4015081069637
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.501 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-CU12-20X5/10-150

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
per sbarre piatte in rame dello stesso tipo
guida 15 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
12 mm x 5/10 mm guida
Connessioni
sistema 60-mm
Sistema Compact
Sistema 185-mm
Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale

Gamma

Valori nominali amperaggio
460 A
Applicazione
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Range distanza sistema di distribuzione
100 mm - 110 mm
Tipo connessione
Altro
Sfasamento consentito sbarra collettrice - max
1 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.