Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107201
Codice del modello: BBT-CU20-30X5/10-95

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 630A, 20-30x5/10, 95mm

Specifiche generali

Nome prodotto
raccordo sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107201
EAN
4015081069644
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-CU20-30X5/10-95

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
per sbarre piatte in rame dello stesso tipo
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema 185-mm
Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale

Gamma

Valori nominali amperaggio
630 A
Applicazione
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Range distanza sistema di distribuzione
50 mm - 60 mm
Tipo connessione
Altro
Sfasamento consentito sbarra collettrice - max
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.