Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107202
BBT-CU20-30X5/10-150

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 630A, 20-30x5/10, 150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
raccordo sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107202
EAN
4015081069651
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.849 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-CU20-30X5/10-150

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
guida 30 mm x 5/10 mm
per sbarre piatte in rame dello stesso tipo
20 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Connessioni
Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale

Gamma

Valori nominali amperaggio
630 A
Applicazione
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Range distanza sistema di distribuzione
100 mm - 110 mm
Tipo connessione
Altro
Sfasamento consentito sbarra collettrice - max
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.