Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107203
BBT-CU-BAR500/720-50

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 1600A, per profilo, T, L=50mm

Specifiche generali

Nome prodotto
raccordo sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107203
EAN
4015081069668
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.474 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-CU-BAR500/720-50

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Per sbarre profilate a doppia T
Connessioni
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale

Gamma

Valori nominali amperaggio
1600 A
Applicazione
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Range distanza sistema di distribuzione
9 mm - 20 mm
Tipo connessione
Altro
Sfasamento consentito sbarra collettrice - max
2 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.