Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107205
Codice del modello: BBA-TP3/16

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Modulo terminale, 1,5-16 mm², 3 p, 20 mm

General specifications

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107205
EAN
4015081069682
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E300273)
UL508A
IEC 60439-1
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Note catalogo
12 x 5/10, 15 x 5/10, 20 x 5/10, 25 x 5/10, 30 x 5/10
Codice modello
BBA-TP3/16

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
80 A
Corrente nominale di esercizio
80 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
80 A
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Materiale
senza silicone, senza cloro
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Sezioni di collegamento (conduttore)
AWG 16 - AWG 6
1,5 mm² - 16 mm²
Sez. del condutt. - max
16 mm²
Larghezza morsetto
20 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Piastre morsetti
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Connessioni
Adatto per
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
3 poli
Collegamento di conduttore di settore
Utilizzato con
guida 15 mm x 5/10 mm
Doppio profilo a T
12 mm x 5/10 mm guida
In questo circuito, sono richieste
20 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm
sistema 60-mm
Connessioni

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.