Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107206
NZM3-XAD630

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Adattatore per sbarre, 3p, per NZM3, 630A, UL508

Specifiche generali

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107206
EAN
4015081069699
Lunghezza/profondità del prodotto
272 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.342 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
UL508A
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
UL (File No. E300273)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (Class No. 3211-37)
Note catalogo
Per montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
Codice modello
NZM3-XAD630

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Adattatore componente per interruttori automatici e sezionatori
Adatto per
Montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
Utilizzato con
N(S)3
NZM3
PN3
In questo circuito, sono richieste
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
sistema 60-mm

Gamma

Corrente nominale
630 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatori per sbarre per interruttori NZM

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
61.8 W
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
140 mm
Larghezza adattatore per sbarre collettrici
140 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto