Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107207
BBA-TP3/1000

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra terminale, 3 poli, 1000 mm², 1600 A

Specifiche generali

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107207
EAN
4015081069705
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
228 mm
Peso prodotto
1.873 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBA-TP3/1000

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Set di collegamento
Connessioni
Caratteristiche speciali
  • Adattato a Eaton NZM4
  • Fissaggio diretto su morsetti del sistema a sbarre
  • Loop è consentito
Adatto per
guida piatta
3 poli
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
guida 30 mm x 10 mm
Doppio profilo a T
sistema 60-mm
Connessioni

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A
Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
1000 mm²
Materiale
senza silicone, senza cloro
Sezioni di collegamento (conduttore)
50 mm x 10 mm (2x)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Area di contatto terminale
5 mm x 28 mm
Larghezza morsetto
228 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.