Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto a molla, 1000 mm² per 30x10 e profilo a T
| Nome prodotto |
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107208
|
| EAN |
4015081069712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
UL (File No. E307559) CSA (Class No. 3211-37) UL508A CSA (File No. 236217) CE marking North America (UL listed, CSA certified) IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 |
| Codice modello |
AKS1000
|
| Funzioni |
Connessioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione Morsetto a molla |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta Collegamento di conduttore di nastro Collegamento di conduttore di settore |
| Utilizzato con |
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T guida 30 mm x 5/10 mm In questo circuito, sono richieste 20 mm x 5/10 mm guida |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
1600 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
30 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
20 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
1000 mm²
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE |
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |
| Area di contatto terminale |
55 mm x 28 mm
|
| Larghezza morsetto |
72 mm
|