Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107209
Codice del modello: BBC-CS1

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coperchio, 3p, B= 228 mm, completa

General specifications

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107209
EAN
4015081069729
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
228 mm
Peso prodotto
0.373 kg
Conformità
CE marking
UL508A
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Codice modello
BBC-CS1

Additional information

Funzioni
Accessori
Coperchio del sistema, completo
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
1 Coperture sistema
sistema 60-mm

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.