Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107225
Codice del modello: DAV-M40

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Connessione filettata, per ventilazione, M40, RAL 7035, IP66

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107225
EAN
4015081069880
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DAV-M40

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
xEnergy
XVTL
EW…
Ci
CS-...
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Caratteristiche speciali
  • Metrico
  • con dado
  • Metrico
  • con dado
  • L’umidità si disperde (filtro: membrane impermeabili)
  • Permeabilità all’aria: 1.200 l/h con un differenziale di pressione minima di 70 mbar
  • Antipolvere e impermeabile (anello di tenuta: gomma nitrilica)
  • Utilizzare due pezzi nella parte superiore dell’involucro, sui lati opposti
  • L’umidità si disperde (filtro: membrane impermeabili)
  • Permeabilità all’aria: 1.200 l/h con un differenziale di pressione minima di 70 mbar
  • Antipolvere e impermeabile (anello di tenuta: gomma nitrilica)
  • Utilizzare due pezzi nella parte superiore dell’involucro, sui lati opposti
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
Antiurto
Senza alogeni
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Collegamento a vite per la compensazione della pressione
Gestione del cablaggio
Protezione superficiale
Non trattata
Funzioni
per evitare la formazione di acqua di condensa
Gestione del cablaggio
Compensazione della pressione
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Profondità supporto
16 mm
Qualità del materiale
Poliammide
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo di ingresso cavi
M40 x 1.5
Grado di protezione
IPX9K (EN 40050-9)
IP66
Dimensione nominale filettatura metrico/PG
40
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Materiale
Materiale isolante
Plastica
Tipo di filettatura
Metrico
Per polvere ex-zona
Nessuno
Per gas ex-zona
Nessuno
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
Diametro di apertura
40.5 mm
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-35 °C
Passo della filettatura
15 mm
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.