Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107257
Codice del modello: XSPTA0406

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=425x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107257
EAN
4015081070152
Lunghezza/profondità del prodotto
480 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA0406

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto