Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107258
XSPTA0408

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, per protezione da arco, per LxP=425x800 mm, IP40, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107258
EAN
4015081070169
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
4.29 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA0408

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto