Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, per protezione da archi elettrici, per LxP=800x400 mm, IP40, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
107282
|
| EAN |
4015081070404
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
700 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
4.16 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTA0804
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|