Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107284
Codice del modello: XSPTA0808

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=800x800 mm, IP40, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107284
EAN
4015081070428
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
8.84 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA0808

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto