Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107285
Codice del modello: XSPTA1004

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=1000x400 mm, IP40, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107285
EAN
4015081070435
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
5.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA1004

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto