Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, per protezione da arco, per LxP=1000x800 mm, IP40, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
107287
|
| EAN |
4015081070459
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
900 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
11.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTA1008
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|