Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=1200x600 mm, IP40, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
107289
|
| EAN |
4015081070473
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
9.62 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTA1206
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|