Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107292
XSMIB20-1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, interruttore automatico a 1600A, retro sistema a sbarre principale, per A=2000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107292
EAN
4015081070503
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMIB20-1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto