Componenti per la distribuzione Eaton. Luce singola, 24 AC/DC, bianco
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-EL single lamp
|
| Sigla catalogo |
107493
|
| EAN |
4015081072286
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-EL/WH24
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2 W
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Tipo portalampada |
LED
|
| Numero di spie |
1
|
| Diametro di apertura |
5 mm
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Grado di protezione |
IP40
NEMA Altro |
| Colore della lente |
Bianco
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
12 V
|
| Tipo di lente |
Piatto
Rotondo |