Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107684
Codice del modello: XSPBA0104

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, +gommapiuma, per P=400mm, IP20, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107684
EAN
4015081073498
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBA0104

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto