Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107685
XSPBA0106

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, +gommapiuma, per P=600mm, IP20, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107685
EAN
4015081073504
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.339 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBA0106

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto