Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107686
XSPBA0108

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, +gommapiuma, per P=800mm, IP20, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107686
EAN
4015081073511
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBA0108

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto