Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107690
Codice del modello: XLST2J10A

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 35 mm, cieca, IP20, per larghezza della sezione di 1000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
107690
EAN
4015081073559
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J10A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori
Caratteristiche speciali
Piastre inferiori come coperchi di cusura\nregolabili da 60-75 mm\nBoccole cavi <=; ∅ 50 mm possibile utilizzando 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm boccole cavi possibile utilizzando un XSPBA… in combinazione con XVTL-BP/JL\nViti incluse
Tipo
Accessorio\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
35 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
35 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Materiale
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,5 mm
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Separazione verso il basso e per ingresso cavi
Funzioni
Per separazione verso il basso e per ingresso cavi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.