Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107692
XLST2J4B

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 110 mm, cieca, IP20, per larghezza della sezione di 425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
107692
EAN
4015081073573
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J4B

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Piastre inferiori come coperchi di cusura\nregolabili da 60-75 mm\nBoccole cavi <=; ∅ 50 mm possibile utilizzando 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm boccole cavi possibile utilizzando un XSPBA… in combinazione con XVTL-BP/JL\nViti incluse
Tipo
Accessorio\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità teleferica - max
50 mm
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Adatto per lunghezza/profondità
110 mm
Indicato per larghezze di
425 mm
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,5 mm
Modello
Piastra pavimento
Funzioni
Per separazione verso il basso e per ingresso cavi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.