Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 110 mm, cieca, IP20, per larghezza della sezione di 1200 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
107696
|
| EAN |
4015081073610
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
1100 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST2J12B
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori |
| Caratteristiche speciali |
Piastre inferiori come coperchi di chiusura\nregolabili da 60-75 mm\nBoccole cavi <=; ∅ 50 mm possibile utilizzando 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm boccole cavi possibile utilizzando un XSPBA… in combinazione con XVTL-BP/JL\nViti incluse
|
| Tipo |
Accessorio\nCentraline XVTL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastra di fondo
|
| Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro
|
| Colore |
Grigio
|
| Unità |
Accessori
|
| Capacità teleferica - max |
50 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
110 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d’acciaio 1,5 mm
|
| Modello |
Piastra pavimento
|
| Funzioni |
Per separazione verso il basso e per ingresso cavi
|