Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, per LxP=35x800mm, IP20, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
107699
|
| EAN |
4015081073641
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
675 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBAC0108
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Piastra pavimento
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|