Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107701
XSPBAC0206

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, per LxP=110x600mm, IP20, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107701
EAN
4015081073665
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBAC0206

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto