Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107702
XSPBAC0208

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, XE, per LxP=110x800mm, IP20, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107702
EAN
4015081073672
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBAC0208

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto