Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107898
M22-CK20

Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, a molla, Fissaggio frontale, 2 NA, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
Sigla catalogo
107898
EAN
4015081075355
Lunghezza/profondità del prodotto
36.6 mm
Altezza prodotto
41.5 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M22-CK20

Attuatore

Forza di attuazione - max
10 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.05 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
4 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
230 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
220 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Modello
inseribile e integrabile
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Contatto ausiliario
Utilizzato con
Utilizzabile con interruttore automatico NZM3, 4: possibilità di inserire fino a tre contatti ausiliari normali nell'interruttore automatico.
Può essere utilizzato con l’interruttore NZM1: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell’interruttore.
Utilizzabile con NZM1, 2, Interruttore automatico 3: possibilità di inserire un contatto ausiliario con segnalazione di sgancio nell'interruttore automatico.
Può essere utilizzato con un interruttore di dimensioni NZM2: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell'interruttore.
Può essere utilizzato con l’interruttore NZM4: fino a due contatti ausiliari standard possono essere agganciati all'interruttore.

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Contatto doppio
a molla
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale

Resistenza al corto circuito

Protezione da cortocircuito
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto