Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107899
M22-CK02

Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, a molla, Fissaggio frontale, 2 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
Sigla catalogo
107899
EAN
4015081075362
Lunghezza/profondità del prodotto
36.6 mm
Altezza prodotto
41.5 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
UL/CSA
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M22-CK02

Actuator

Forza di attuazione - max
10 N
Corsa della manopola
5.7 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.05 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
4 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
230 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
220 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla

General information

Grado di protezione
IP20
Modello
inseribile e integrabile
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Contatto ausiliario
Utilizzato con
Può essere utilizzato con l’interruttore NZM1: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell’interruttore.
Utilizzabile con interruttore automatico NZM3, 4: possibilità di inserire fino a tre contatti ausiliari normali nell'interruttore automatico.
Utilizzabile con NZM1, 2, Interruttore automatico 3: possibilità di inserire un contatto ausiliario con segnalazione di sgancio nell'interruttore automatico.
Può essere utilizzato con un interruttore di dimensioni NZM2: un contatto ausiliario standard può essere inserito nell'interruttore.
Può essere utilizzato con l’interruttore NZM4: fino a due contatti ausiliari standard possono essere agganciati all'interruttore.

Mounting details

Tipo connessione
Montaggio frontale
Contatto doppio
a molla
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Protezione da cortocircuito
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Terminal capacities

Sezioni di collegamento (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.