Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, 2xNZM4, 1600A, 3p, versione fissa, L=600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
107984
|
| EAN |
4015081076260
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
670 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
14.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN430602
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|