Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107985
Codice del modello: XMN430802

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, 2xNZM4, 1600A, 3p, versione fissa, L=800mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107985
EAN
4015081076277
Lunghezza/profondità del prodotto
670 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN430802

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto