Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107988
Codice del modello: XMC060802

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio a scatto, chiuso, AxL=650x800 mm, separato, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
107988
EAN
4015081076307
Lunghezza/profondità del prodotto
670 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMC060802

Delivery program

Modello
Piastra cieca
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Altro
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto