Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108901
Codice del modello: NTS-450/SW/EB/LUE

Componenti per la distribuzione Eaton. Piastra laterale di custodia per ventola

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
108901
EAN
4015081085194
Lunghezza/profondità del prodotto
490 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
404 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NTS-450/SW/EB/LUE

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Acciaio
Spaziatura modulare
0
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Finitura superficiale
Verniciatura a polvere
Adatto per
Applicazione di panello laterale
Adatto per altezza/profondità custodia
404 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto