Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108902
Codice del modello: NTS-450/WH

Componenti per la distribuzione Eaton. Fissaggio a parete

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
108902
EAN
4015081085200
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NTS-450/WH

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale
Acciaio
Modello
Altro
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto