Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
CROU-00/01

Caratteristiche prodotto

Application
Router
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.