Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

109381
Codice del modello: CSEZ-01/16

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Air quality sensor, VOC, 0-10VDC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
109381
EAN
4015081089840
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
24 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/16

Caratteristiche prodotto

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Functions
Analogue input
Color
White
Power supply
Mains
Degree of protection
IP20
Sensor type
Air quality
Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Model
CO2-Sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9010

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.