Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

109382
CSEZ-01/17

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Humidity sensor, outside, 0-10VDC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
109382
EAN
4015081089857
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
45 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.082 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/17

Caratteristiche prodotto

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Color
White
Power supply
Mains
Degree of protection
IP65
Sensor type
Humidity
Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Model
Multiple sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9010

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.