Eaton Moeller series Interruttore automatico BZME1, tre poli, 40 A, 415 V, Collegamento a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
|
| Sigla catalogo |
109719
|
| EAN |
4015081093052
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130.2 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.83 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BZME1-A40
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40 A
|
| Tensione nominale |
415 V - 415 V
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
10,6 W
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
480 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
320 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
0 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
0 A
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
18 kA
|