Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109734
Codice del modello: BZME1-A16-BT

Serie Eaton Moeller Interruttore automatico BZME1, tre poli, 16 A, 415 V, Morsetto a mantello

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Sigla catalogo
109734
EAN
4015081093205
Lunghezza/profondità del prodotto
130.2 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZME1-A16-BT

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16 A
Tensione nominale
415 V - 415 V
Caratteristiche
Unità di protezione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Grado di inquinamento
3
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,4 W
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Grado di protezione
IP20
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
A 3 poli
Tipo
Interruttore automatico
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
384 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
256 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
0 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
0 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
18 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.