Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109737
BZME1-A20-BT

Serie Eaton Moeller Interruttore automatico BZME1, tre poli, 20 A, 415 V, Morsetto a mantello

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Sigla catalogo
109737
EAN
4015081093236
Lunghezza/profondità del prodotto
130.2 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZME1-A20-BT

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Tensione nominale
415 V - 415 V
Caratteristiche
Unità di protezione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,7 W
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Grado di protezione
IP20
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
384 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
256 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
0 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
0 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
18 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.