Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109755

Serie Eaton Moeller Interruttore automatico BZME1, tre poli, 80 A, 415 V, Morsetto a mantello

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Sigla catalogo
109755
EAN
4015081093410
Lunghezza/profondità del prodotto
130.2 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZME1-A80-BT

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
415 V - 415 V
Caratteristiche
Unità di protezione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Grado di inquinamento
3
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22,1 W
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Grado di protezione
IP20
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1200 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
800 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
0 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
0 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
18 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.