Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10CIF21

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
10CIF21
EAN
5027590428552
UPC
051712550857
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
14.75 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
200 kA

Product specifications

Applicazione
Protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
Connessione
Bolt-on
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.