Cartuccia fusibile, bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, 13,2 x 6 mm, gR, IEC, Ad azione rapida
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
10D16Q
|
| EAN |
5027590428583
|
| UPC |
051712830379
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
13.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
13.2 mm
|
| Peso prodotto |
14.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE 10A DI/E16 500VAC DZ
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
10GD16 calibratore con tappo a vite rosso
|
| Adatto per |
Portafusibile, E16/DI
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gR (protezione completa convertitori di corrente)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Applicazione |
Per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
DI
|
| Tipo di fusibile |
D16Q - Azione rapida
|