Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10GD27
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Dati elettrici

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.