Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10HD36

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
10HD36
EAN
5027590428736
UPC
051712830430
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
93.4 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
1200 V
Perdite di potenza (W)
2.2 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.